Roulements à billes de section mince
La gamme de roulements de précision à section fine de Timken permet un concept à haute précision et à profil extra plat selon des configurations en acier inoxydable standard et en acier au chrome.Cette gamme comprend des configurations à gorge profonde et à contact angulaire avec des caractéristiques spéciales disponibles afin de répondre aux impératifs d’applications spécifiques.
Caractéristiques de conception :
- Tolérances de la précision : répondent à ABEC 5F (ISO P5) ou ABEC 7F (ISO P4) pour une haute précision de la rotation.
- Sélection du matériel : offres standard incluant des options en acier inoxydable 440C et en acier au chrome 52100.
- Chemins de roulement superfinis : fournissent un fini de surface lisse afin de réduire les vibrations et les frottements internes.
- Supplément de billes de haute qualité : des billes de qualité 5 ou mieux optimisent les performances des roulements lisses.
- Dispositifs de retenue diverses configurations et matériaux afin de correspondre aux besoins de performances.
Applications :
- Joints de précision pour la robotique
- Équipements et systèmes de mesure à semi-conducteurs
- Équipements pour radars et faisceaux hertziens
- Panneaux solaires
- Systèmes de guidage
- Équipements d’imagerie médicale