Cuscinetti a sfere a sezione sottile
La linea di cuscinetti a sezione sottile di precisione di Timken offre elevata accuratezza con configurazioni in acciaio inox standard o acciaio cromato. Questa linea include configurazioni radiali a sfera e a contatto angolare con speciali caratteristiche disponibili per soddisfare i requisiti di applicazione specifici.
Caratteristiche di design:
- Tolleranze di precisione, conforme ad ABEC 5F (ISO P5) o ABEC 7F (ISO P4) per un’elevata precisione delle operazioni.
- Scelta del materiale: le offerte standard includono acciaio 440C e acciaio cromato 52100.
- Scanalature superfinite: offrono una finitura della superficie uniforme per ridurre l’attrito interno e le vibrazioni.
- Pieno riempimento di elevata qualità: le sfere di grado 5 o superiore ottimizzano prestazioni di rotolamento uniformi.
- Dispositivi di ritenzione: diverse configurazioni e materiali per soddisfare le esigenze di prestazione.
Applicazioni:
- Giunti per la robotica di precisione
- Apparecchiature dei semiconduttori e sistemi di misurazione
- Radar e microonde
- Pannelli solari
- Sistemi di guida
- Apparecchiature per diagnostica per immagini