Timken propose deux types de butées pour vis de pression – TTSV et TTSX. Ces deux conceptions comportent un jeu complet de rouleaux jointifs et des contreplaques massives non alésées. Comparées aux butées de type v-flat, les butées à rouleaux coniques pour vis de pression offrent une capacité de charge plus élevée mais des caractéristiques de vitesses plus limitées.
Plage de dimensions: de 35 mm à 2940 mm (de 13.75 in. à 115.75 in.)
Principales caractéristiques
- Intégration d’inserts au centre des contreplaques massives afin de permettre l’installation des équipements adjacents et la manutention de la butée.
- Mouvement de roulement parfait entre les rouleaux coniques et la piste des butées de type TTSV et TTSX sans effet de glissement ou de dérapage le long de la ligne de contact.
- Conception de contreplaques planes permettant un déplacement radial sans influence sur le bon fonctionnement du roulement.
Applications
Les butées de vis de pression sont conçus pour des applications présentant des conditions de fonctionnement très variées, telles que :
- Cages de laminoirs