[Page Title]

Защитные торцевые крышки

Простые в установке защитные торцевые крышки защищают открытые вращающиеся валы, снижая разного рода опасности, связанные с нахождением вблизи оборудования. Конструкция изделий данной линейки продукции для обеспечения безопасности Fafnir® (подана заявка на патент) отвечает всем применимым требованиям OSHA.

Легкие в установке защитные крышки закрывают движущиеся валы, работающие во многих типах оборудования. Конструкция, заявленная на патент, отвечает всем применимым требованиям OSHA.

Новая линейка защитной продукции Fafnir® включает в себя монтажное кольцо, защелкивающуюся крышку, выполненные из прочного желтого пластика. Крышка вставляется в монтажное кольцо, которое крепится к большинству фланцевых корпусов. Надежное крепление по всей окружности обеспечивает защиту от загрязнения и воды и вымывания смазки.

Модернизация производства по щелчку с помощью удобного комплекта. Экономичные и крышки легко устанавливаются на фланцевые корпуса Timken и других производителей. Выпускаются типоразмеры для вала от 20 мм до 50 мм (3⁄4 д. до 1-15/16 д.) для двух и четырех болтовых фланцевых корпусов из чугуна и ковкого чугуна и корпусов других типов и размеров.

Особенности конструкции

  • Повышенная безопасность – удобное средство для защиты персонала от контакта с вращающимися валами.
  • Требования OSHA – отвечает требованиям по безопасности труда OSHA касательно открытых вращающихся валов.
  • Легкий монтаж – крышка легко и надежно защелкивается в монтажное кольцо.
  • Заметный дизайн – крышка и монтажное кольцо выполнены из желтого пластика в целях привлечения внимания
  • Простая модернизация – удобная установка позволяет прикрепить монтажное кольцо к наружной поверхности корпусов различных производителей.
  • Экономичность – быстрое и простое усовершенствование снижает простои и позволяет избежать замены существующих корпусов.
  • Прочная конструкция – крепкий пластик и прочная фиксация выдержат тяжелые условия работы.
  • Защита от загрязнения – крышка с прилегает по всей окружности и обеспечивает защиту от  загрязнений и вымывания смазки.
  • Удобный комплект – все, что нужно для установки поставляется в комплекте

Применение

  • Пищевое производство
  • Транспортировка материалов, включая конвейеры, багажные ленты и линии упаковки