[Page Title]

Pokrywy zabezpieczające

Łatwe w montażu pokrywy zabezpieczające osłaniają końce odkrytych wałów obrotowych, poprawiając bezpieczeństwo pracy przy wielu typach urządzeń. Zgłoszone do patentu konstrukcje rożnych elementów zabezpieczających Fafnir® spełniają wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa OSHA.

Pokrywy zabezpieczające

Łatwe w montażu pokrywy zabezpieczające osłaniają końce odkrytych wałów obrotowych, poprawiając bezpieczeństwo pracy przy wielu typach urządzeń. Zgłoszone do patentu konstrukcje rożnych elementów zabezpieczających Fafnir® spełniają wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa OSHA.

Nowa linia pokryw zabezpieczających Fafnir® składa się z jasno-żółtej polimerowej osłony z pierścieniem montażowym. Pokrywa mocowana jest do osobnego pierścienia przyklejonego wcześniej do oprawy. Mocne połączenie pokrywy z pierścieniem (360 st.) zapewnia podstawową ochronę przed zanieczyszczeniami i wodą.

Pokrywy w łatwy sposób mocowane są do pierścienia za pomocą zatrzasku. Mogą być używane z wieloma typami opraw.

Zakres wymiarowy: od 20 mm to 50 mm (3⁄4 in. do 1-15/16 in.) śr. zewn. wału dla 2 lub 4 otworowych opraw, z żeliwa szarego, ciągliwego wykonanych w różnych konfiguracjach i rozmiarach.

Cechy konstrukcyjne

  • Zwiększa bezpieczeństwo związane z otwartymi obracającymi się końcami wałów.
  • Spełnia wymagania OSHA
  • Łatwy montaż – pokrywy montowane za pomocą zatrzasku.
  • Łatwa dostrzegalność – jasno-żółty kolor pokrywy i pierścienia sprawia, iż są one dobrze widoczne.
  • Łatwy montaż również w oprawach innych producentów.
  • Mocna konstrukcja – wytrzymałe tworzywo polimerowe i mocne połączenie klejowe do powierzchni oprawy.
  • Ochrona przed zanieczyszczeniami
  • Poręczny zestaw – zawiera wszystkie komponenty wymagane do montażu.

Zastosowania

  • Przetwórstwo spożywcze
  • Urządzenia transportowe