Image Montage of Timken Products

 Высокопроизводительные подшипники  

P900 bearings

Подшипники P900 компании Timken – это конические роликовые подшипники с улучшенной геометрией и специальной финишной обработкой роликов и наружных и внутренних колец, что приводит к повышенной передаче мощности, большей эффективности и долговечности.

Duraspexx

Идеальные для применения в горнодобывающем оборудовании, прокатных станах и оборудовании для электростанций, подшипники Timken® DuraSpexx® производятся из улучшенных материалов с улучшенной финишной обработкой поверхности, что повышает срок их эксплуатации.

auqspexx bearings

Подшипники Timken® AquaSpexx® покрыты цинковым сплавом, противостоящим водной коррозии, характерной для прокатных станов и другого оборудования, работающего в тяжелых эксплуатационных условиях.

Timken® Wear-Resistant Bearings

Износостойкие подшипники сконструированы так, чтобы уменьшить износ, сокращающий срок службы подшипников, включая точечное выкрашивание сферических роликовых подшипников главного вала, а также точечное выкрашивание, заедание и хрупкое отслаивание подшипников в редукторах ветротурбин.

Thin Dense Chrome Bearings

Тонкие плотные хромированные подшипники компании Timken, или TDC, предназначены для работы в агрессивных коррозионных средах и имеют специальное плотно прилегающее покрытие, повышающее прочность и твердость поверхности подшипника.

Debris Resistant Bearings

Стандартные подшипники Timken® способны противостоять умеренному загрязнению с использованием уникального инженерного инструмента, обеспечивающего надлежащую грязезащиту для ваших условий эксплуатации.

Low Torque Bearings

Подшипники с низким крутящим моментом компании Timken снижают вибрацию, что приводит к снижению уровня шума. Они также на 10-15 процентов легче, чем традиционные подшипники Timken.