ヘビーデューティ、または標準、スラストベアリング(タイプTTHD)は、油井スイベル、パルプ精製、押出機、および穿孔機などの要求の厳しい利用例に適しています。これは相対的に高速で運用可能な汎用ヘビーデューティベアリングです。  Vフラットテーパローラスラストベアリングは、TTVF(標準)およびTTVS(自己調整)の2つのタイプで提供されており、テーパスラストベアリングおよび円筒ころベアリングの顕著な特徴を組み合わせてそのサイズのスラストベアリングの最高可能容量を提供します。  ネジ留めベアリングは、制御された輪郭ローラの完全相補型のvフラット設計ですが通常内径がありません。他のvフラットタイプと比較して、ネジ留めベアリングは、最高の容量を提供しますが、速度能力は減少します。  振動アプリケーション用に特別に設計されているタイプTTCおよびTTCSは、保護器なしのベアリングで出荷および設置用にアッセンブリを保持する外径リテーナを備えています。  クロスローラベアリングは、スペースと材料コストを節約しながら、最高レベルの回転精度と剛性を出せるように設計されています。タイプTXRベアリングは、垂直穿孔機、垂直粉砕機、およびその他の類似のアプリケーションなどの工作機械アプリケーションに適しています。 |