ライトデューティトランスミッションとトランスアクスルのキット 

DT Components®ライトデューティキットは、当社の販売業者であるNorth Coast Bearingsを通じてのみ入手可能です。これらのトランスミッションキットとトランスアクスルのキットには、ベアリング、シール、ガスケット(該当する場合)、クラッシュスリーブ、シム、ピニオンナット、およびリングギアボルトなど、それぞれの用途で必要な場合があるあらゆる部品が含まれています。トランスファーケースには、6種類のシールおよびガスケットキットが利用できます。


トランスミッションとトランスアクスルのキットに加えて、トランスファーケース用のシールとガスケットのキットも提供されるので、用途に応じて修理を行うのに必要なシール、ガスケット、およびOリングのすべてが修理者に提供されます。これらのシールとガスケットのキットは、あらゆるトランスファーケースの用途に利用できます。


さらに、一般的なスナップリング、スラストワッシャー、ロールピン、スプリング、ボール、シム、ルースニードルローラーなどのすべてを1つの便利なパッケージに含めて小型部品キットとして提供することで、修理者の時間とお金を節約します。これらの小型部品キットは、一般的なトランスミッションのすべてに利用できます。


キットの改造またはカスタムパッケージに関する情報については、ティムケンの販売代理店にお問い合わせください。


デザインの特性

  • 包括的なマスターキットには、必要なすべてのものが1つのボックスに含まれているので、必要なパーツをその都度探す手間が省けます。
  • すべてのコンポーネントは、ティムケンの厳しい品質要件を満たしています。

用途

  • ライトデューティ自動車トランスミッション、トランスアクスル、およびトランスファーケース。