Gamma dimensionale:
Dia. interno da  22,225 mm a 117,475 mm
Dia. esterno da 57,150 mm a 180,975 mm

Caratteristiche Costruttive

  • Configurazione di base del TSF con una gola per alloggiare l’anello elastico invece della flangia.
  • Può essere ordinato con o senza l’anello elastico.

Applicazioni

  • Riduttori ad ingranaggi
  • Trasmissioni e trazione automobilistica
  • Trasmissioni