Utilización En una aplicación típica, el retén para aceite se instala en la zona adyacente a un rodamiento, para sellar por dentro o por fuera, según sea necesario, los diferentes líquidos, gases o sólidos del mecanismo particular.
Materiales o compuestos Los retenes para aceite o grasa se encuentran disponibles en los siguientes compuestos: fieltro, piel, uretano, nitrilo, poliacrilato, etileno acrílico o poliacrílico (Vamac®), silicona, fluoroelastómero, tetrafluoroetileno propileno (Aflas®) y PTFE.
Nota: El entorno operativo de un retén se debe determinar antes de seleccionar el elemento de retención o el material de borde. (Para consultar tablas y listas, diríjase a la sección técnica del catálogo de retenes industriales de diámetro interior pequeño de Timken).
Tamaños Los retenes industriales de Timken están disponibles con tamaños de diámetro interior pequeño, de 0 a 13 pulgadas (de 0 a 330,2 mm), así como con una gran variedad métrica y de temperaturas elevadas. Timken cuenta con una de las líneas de productos de rodamientos más completas, con soluciones para prácticamente todas las aplicaciones industriales. Desde rodamientos antifricción estándar hasta conjuntos integrados avanzados, nuestros productos son sinónimo de calidad y fiabilidad. Una lubricación adecuada es un elemento importante para maximizar la duración del rodamiento y reducir los períodos de inactividad. Timken ofrece una línea completa de grasas compatibles con rodamientos utilizados en una gran variedad de aplicaciones.