Los rodillos de aguja y los conjuntos de jaula cuenta con un complemente de rodillos de aguja que se mantiene en su lugar mediante una jaula. Al no contar con anillo interior o exterior, la sección transversal inferior ofrece una capacidad de transporte de carga radial dentro de la menor sección posible. El eje de acoplamiento y el alojamiento se suelen utilizar como pistas de rodadura interna y externa.
Su diseña compacto facilita su manejo y su instalación. Los rodillos de contorno controlado con un perfil óptimo reducen las tensiones en los extremos y permiten su funcionamiento en caso de desalineación moderada. Una amplia variedad de diseños de jaula, estilos y materiales, así como varias trayectorias de rodillo y una construcción partida en segmento permiten satisfacer los requisitos de un gran número de aplicaciones.
Gama de tamaños: 6 – 150 mm de diámetro interno
Aplicaciones
- Transmisiones de automóviles y de camiones (manuales y automáticas)
- Equipos agrícolas y de construcción
- Motores de dos ciclos (fueraborda marinos, equipos para césped y jardinería)
- Bombas y compresores