NUP (RIP, RP) 

NUP (RIP, RP)El rodamiento cilíndrico de tipo NUP dispone de un anillo interior de estría doble y uno exterior con una estría. Asimismo, cuenta con una estría suelta de empalme vertical, lo que permite al rodamiento proporcionar una ubicación axial y soportar cargas de empuje ligeras en ambas direcciones. Los factores que rigen las capacidades de carga radial y de empuje son los mismos que para el tipo NJ.


Gama de tamaños: entre 80 y 2.000 mm de diámetro exterior

 

 

Atributos de diseño

  • El diseño incluye un anillo interior con dos estrías integradas y un anillo exterior con una sola estría.
  • Incluye una estría suelta de empalme vertical.
  • Soporta cargas de empuje ligeras en ambas direcciones.
  • Proporciona ubicación axial.
  • Se puede utilizar con rodamientos RN o RU para permitir la contracción/dilatación axial.

 

Aplicaciones

  • Equipos para la fabricación de cemento, como trituradoras; laminadoras verticales y de bola; cintas transportadoras; reductores de marchas, soportes esféricos; soportes giratorios y hornos giratorios
  • Equipos de generación eléctrica como pulverizadores, cajas de cambios y reductores
  • Equipos de yacimientos petrolíferos tales como bombas de lodo, malacates, cabezales giratorios, poleas de gancho, bloques fijos, poleas móviles y motores superiores