Rodamientos de reparación de ejes cilíndricos de automoción 

La próxima vez que uno de sus clientes tenga que reemplazar un eje debido al desgaste del mismo o del rodamiento, podrá ayudarle a ahorrar tiempo y dinero si le sugiere que considere sustituir los rodamientos y los retenes.

 

Como los palieres por lo general están hechos de acero más blando que los rodillos de los rodamientos, los ejes tienen tendencia a desgastarse antes que el rodamiento. Los rodillos pueden en realidad desgastar una sección del eje, como se muestra en el diagrama siguiente.

Rodamientos de reparación de ejes cilíndricos de automoción  

Haga clic en la imagen para ampliarla


Los rodamientos para la reparación de ejes cilíndricos de automoción están diseñados para reemplazar a los rodamientos y retenes originales en ejes que están aún en buen estado, pero cuyas vías de contacto de rodamientos y/o retenes no son adecuadas para un uso continuado. Los rodamientos de ancho extra recolocan los rodillos y retenes para apoyarse en partes no desgastadas del eje próximas a las bridas. La lubricación se consigue a través del tubo del eje mediante fluido de diferencial, al igual que el diseño OE.

 

Atributos de diseño

  • El diseño de rodamiento compacto permite una mayor capacidad de carga.
  • El diseño directo sobre el eje simplifica el montaje.
  • Ofrece una alternativa más económica a la sustitución del propio eje.

 


Aplicaciones

  • Ejes de automoción para maquinaria ligera