Image Montage of Timken Products

TS (tipo pasador) 

Rodamientos TS de rodillos cónicos de tipo pasadorEl diseño de tipo pasador incrementa la capacidad de transporte de carga de los rodamientos TS al eliminar los puentes de la jaula (lo que deja más espacio para los rodillos) e incluir rodillos de mayor tamaño.

 

La jaula de tipo pasador está formada por dos anillos, uno en cada extremo de los rodillos. Los pasadores de jaula se insertan a través de los orificios en el centro de cada rodillo. Asimismo, están enroscados en un anillo de jaula y soldados en el otro.

 

Gama de tamaños:

Diámetro interior 152,400 mm a 1701,800 mm

(6,0000" a 67,0000").

 

Diámetro exterior 307,975 mm a 2032,000 mm

(12,1250" a 80,0000").

 

 

 

Atributos de diseño

  • Los rodillos adicionales admiten cargas más pesadas.
  • La jaula incluye dos anillos en cada extremo de los rodillos.
  • Los pasadores de jaula están enroscados en el centro de cada rodillo y soldados en los extremos.

 

Aplicaciones

  • Vehículos con grandes cargas
  • Configuraciones para equipos industriales
  • Obras públicas
  • Industria aeroespacial
  • Transmisión de potencia
  • Industria pesada
  • Sector sanitario