Image Montage of Timken Bearings

 Rodamientos de rodillos esféricos de Timken 

Los rodamientos esféricos están diseñados para soportar cargas radiales pesadas, incluso con defectos de alineación, lubricación mínima, contaminación, velocidades extremas o cargas críticas de las aplicaciones.


Descargar planos en 2D y modelos en 3D / Obtenga una vista previa de representaciones en 2D y 3D de rodamientos de rodillos cilíndricos de Timken; a continuación, descárguelos en su equipo, solicite su envío por correo electrónico o insértelos directamente en su sistema CAD.

YM (One-Piece Brass Cage, Finger Type)

Los rodamientos de rodillos esféricos YM disponen de una jaula de latón de una pieza guiada sobre rodillos con mecanizado de precisión y cuentan con mayores índices de carga que aumentan la vida útil. Asimismo, son adecuados para entornos extremos.

YMB (One-Piece Brass Cage, Finger Type, Land Piloted)

Los rodamientos de rodillos esféricos YMB disponen de una jaula de latón de una pieza guiada con mecanizado de precisión y cuentan con mayores índices de carga que aumentan la vida útil. Son ideales para entornos de aplicación rigurosos.

Los rodamientos de rodillos esféricos YMD incluyen una jaula de latón de dos piezas guiada con mecanizado de precisión. Están diseñados para condiciones extremas y ofrecen características avanzadas para aumentar la vida del rodamiento.

CJ (Two-Piece Steel Cage, Window Type)

Los rodamientos de rodillos esféricos del tipo CJ incorporam características avanzadas y una jaula de tipo ventana de acero estampado para una amplia gama de aplicaciones.

Spherical Roller Bearing Accessories

Los manguitos para rodamientos y los dispositivos de bloqueo están disponibles en una amplia gama de tamaños en dimensiones métricas y garantizan un ajuste seguro en ejes rectos y escalonados.