Introducción 

1.0 INTRODUCCIÓN


Los componentes de cubos de rueda WHEEL BOSS ofrecen soluciones mejoradas a los problemas de cubos de rueda. Estos componentes ofrecen mayor vida útil del rodamiento, mayor eficiencia del combustible y menores costes de mantenimiento. También incluyen un retén para grasa, una tapa de cubo de rueda sin ventilación y una tuerca de ajuste. Todos estos componentes son compatibles con los ejes para tráileres en N. Gracias a ellos, un cubo de rueda típico lubricado con grasa semifluida o aceite se convierte en un sistema de cubos de rueda lubricado con grasa más duradero, cuando se combina con los rodamientos de Timken. Todos los componentes se han diseñado y probado para que funcionen en los entornos más rigurosos.


Notas importantes de funcionamiento:


• La información recogida está sujeta a modificaciones sin previo aviso ni responsabilidad.
• La información que contiene esta publicación está destinada a técnicos profesionales formados y equipados adecuadamente.


ADVERTENCIA


Es esencial realizar un mantenimiento y unas prácticas de manipulación adecuadas. Si no se siguen las prácticas de instalación y funcionamiento, y si no se mantiene una lubricación adecuada, es posible que el equipo falle y se produzcan daños físicos graves a las personas.


Siga las instrucciones del manual de funcionamiento del vehículo y las prácticas de seguridad apropiadas.


No utilice componentes desgastados o dañados.