Rodamiento Unipac™  

Rodamiento UniPacUNIPAC™ de Timken® es un paquete de rodamientos con rodillos cónicos de hilera doble, que incluye retenes avanzados y lubricados con las grasas de calidad para fines específicos más recientes. UNIPAC se utiliza en aplicaciones de vehículos medios y pesados en los que la reducción de peso es esencial.

 

Gama de tamaños: los tamaños estándar de diámetro interior son 68, 78, 82 y 90 mm. Otros tamaños están disponibles bajo pedido.

 

Atributos de diseño

  • Paquete de rodamientos lubricados, sellados y ajustados previamente que eliminan la necesidad de un ajuste manual. Asimismo, se incluyen menos componentes, por lo que se simplifica la instalación y el mantenimiento.
  • Incluye un rango de rodamiento reducido, que permite una mayor vida útil del rodamiento y del sistema.
  • Su diseño optimiza el peso y el empaquetado para una conseguir una elevada potencia por unidad volumétrica, es decir, el mayor rendimiento en el paquete más pequeño.

 

Entre las opciones de diseño adicionales se incluyen acero endurecido o cementado, grasa estándar o súper selladora y lubricación con aceite.

 

Aplicaciones

  • Ruedas para vehículos medios y pesados
  • Tráileres