Tiene a su disposición una amplia gama de tipos de rodamientos y diferentes diseños para satisfacer los requisitos de prácticamente cualquier requisito para aplicaciones de instrumentos. Entre los tipos de rodamientos tenemos los de retención radial, de giro, axiales, radiales de alta velocidad, de contacto angular y de juego de bolas completo.  Con las actuales piezas dentales manuales que funcionan a elevadas velocidades de hasta 500.000 rpm, es esencial un funcionamiento fiable y preciso de los rodamientos dentales. |