Conjuntos para rayos X 

Los conjuntos de tubos de rayos X deben funcionar en condiciones de calor extremo y en entornos que pueden generar un diferencial de temperatura de hasta 100 C en el interior del sistema. Timken utiliza su conocimiento sobre aplicaciones y sus capacidades técnicas en maquinado de precisión y materiales para desarrollar conjuntos para

rayos X integrados que permiten a los dispositivos TAC registrar imágenes entre los latidos del corazón.

 

Los tubos para radiografías y mamografías fabricados con rodamientos de bola de Timken, los conjuntos integrados y los alojamientos ayudan a capturar imágenes de manera más rápida y precisa.

 

Atributos de diseño

  • Un sistema de lubricación sólida mejora el rendimiento en entornos operativos extremos.
  • Los rodamientos de alta precisión se fabrican siguiendo diseños de compensación térmica para minimizar el ruido y aumentar la vida útil.
  • Todos los rodamientos incluidos en los conjuntos para rayos X están fabricados a partir de aceros para herramientas de gran dureza con revestimientos especiales y diseños únicos.

 

Aplicaciones

  • Equipos para radiografías, TAC y mamografías