Aceros al cromo-molibdeno-vanadio 

El acero al cromo-molibdeno-vanadio es un acero resistente al calor que suele utilizarse en aplicaciones como ejes y fijaciones utilizadas en aplicaciones a temperaturas elevadas.

 

En este acero, el cromo se utiliza para incrementar la resistencia a la corrosión, a la oxidación y a temperaturas elevadas y la templabilidad. Añadir molibdeno confiere una mayor templabilidad e incrementa la resistencia a la fluencia y a la ductilidad a altas temperaturas, mientras que añadir vanadio permite inhibir el crecimiento de granos durante el tratamiento térmico, al mismo tiempo que mejora la resistencia y la tenacidad. Las características de este acero se recogen en las especificaciones del sector AMS 6304.

 

Haga clic en el enlace que se indica a continuación para examinar los
rangos de composición química
y el gráfico de límites.

Aceros al cromo-molibdeno-vanadio