Los tubos mecánicos sin soldaduras de Timken se fabrican en grados de aleación intermedios, aleaciones y carbón estándares, así como en grados no estándares. El proceso de forja rotatorio ofrece una estructura de grano refinada y uniforme, así como mayor resistencia y ductilidad.
Los tubos de acero sin soldadura de Timken se pueden clasificar principalmente en tubos mecánicos o de presión. Los tubos mecánicos se suelen utilizar como materiales principales de los componentes mecanizados. En comparación con las formas sólidas, los tubos reducen en gran medida el proceso de mecanización necesario. Timken es uno de los principales fabricantes mundiales de tubos de acero sin soldadura destinados a aplicaciones mecánicas.
Los tubos de presión transmiten los fluidos o los gases bajo presión, incluidos los tubos para la generación de energía nuclear o vapor y para las industrias plásticas y químicas. Los tubos se fabrican para resistir temperaturas altas o bajas, altas presiones y condiciones de oxidación y corrosión, así como para cumplir las estándares de la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM).