Das Zylinderrollenlager des Typs NJ besitzt einen Außenring mit zwei Führungsborden und einen Innenring mit einem Führungsbord. Es ist zur Aufnahme hoher Radiallasten ausgelegt und kann einseitige Axiallasten mit bis zu 10 Prozent der Radiallast beherrschen. Die Axiallast wird zwischen den diagonal gegenüberliegenden Stirnflächen der Borde durch Gleitbewegung und nicht durch Rollbewegung übertragen.

Größenbereich: 80 mm bis 2000 mm Außendurchmesser

Ausführungsmerkmale

  • Die Bauform zeichnet sich durch einen Außenring mit zwei integrierten Borden und einen Innenring mit einem einzigen Bord aus.
  • Unterstützt schwere Radiallasten und leichte einseitige Axiallasten mit bis zu 10 Prozent der Radiallast.
  • Mithilfe eines Winkelrings lässt sich ein Losager in ein Festlager verwandeln.

Anwendungen

  • Zur Zementherstellung verwendetes Gerät wie z. B. Zerkleinerer, Vertikal- und Kugelmühlen, Walzwerke, Förderantriebe, Untersetzungsgetriebe, Pendelrollen-Stehlagergehäuse, Drehzapfen und Drehöfen
  • In der Stromerzeugungsindustrie verwendetes Gerät wie z. B. Zerkleinerer, Getriebe und Zahnradantriebe
  • In der Ölindustrie verwendetes Gerät wie z. B. Schlammpumpen, Hebewerke, Drehlager, Blockhaken, Kronenblöcke, Flaschenzugblöcke und Top-Drives