Das Zylinderrollenlager des Typs NF besitzt einen Außenring mit einem Führungsbord und einen Innenring mit zwei Führungsborden. Es ist zur Aufnahme hoher Radiallasten ausgelegt und kann einseitige Axiallasten bis zu 10 Prozent der Radiallast aushalten. Die Axiallast wird zwischen den diagonal gegenüberliegenden Stirnflächen der Borde durch Gleitbewegung und nicht durch Rollbewegung übertragen.

Größenbereich: 80 mm bis 2000 mm Außendurchmesser

Ausführungsmerkmale

  • Die Bauform zeichnet sich durch einen Außenring mit einem integrierten Bord und einen Innenring mit zwei Borden aus.
  • Unterstützt schwere Radiallasten und leichte einseitige Axiallasten bis zu 10 Prozent der Radiallast.
  • Mithilfe eines Winkelrings lässt sich ein Loslager in ein Festlager verwandeln.

Anwendungen

  • Zur Zementherstellung verwendetes Gerät wie z. B. Zerkleinerer, Vertikal- und Kugelmühlen, Walzwerke, Förderantriebe, Untersetzungsgetriebe, Pendelrollen-Stehlagergehäuse, Drehzapfen und Drehöfen
  • In der Stromerzeugungsindustrie verwendetes Gerät wie z. B. Zerkleinerer, Getriebe und Zahnradantriebe
  • In der Ölindustrie verwendetes Gerät wie z. B. Schlammpumpen, Hebewerke, Drehlager, Blockhaken, Kronenblöcke, Flaschenzugblöcke und Top-Drives