[Page Title]

V-Ring-Dichtungen

Timken V-Seals™, einfache, vielseitig anwendbare elastomerische Gleitringdichtungen aus Nitril oder Viton®, dienen als zusätzliches Dichtelement. V-Ring-Dichtungen werden für extreme Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung empfohlen.

V-Dichtungen sind einfache, vielseitig anwendbare elastomerische Gleitringdichtungen, die aus Nitril oder Viton® gefertigt werden. Timkens V-Dichtungen können das primäre Dichtungselement in einer Anwendung sein, eine Verschmutzungsbarriere bilden oder als Reservedichtung wirken.

Ausführungsmerkmale

Die Elastizität der V-Dichtung:

  • erleichtert die Installation,
  • ermöglicht einen größeren Bereich von Wellengrößen und
  • ermöglicht ihre Verwendung auf Exzenterwellen und Wellen mit Fluchtungsfehlern.

Anwendungen

Die Dichtungen werden in zahlreichen Geräten in Tausenden von Anwendungen eingesetzt, z. B. bei der:

  • Fertigung
  • Off-Road-Anwendungen
  • Antriebstechnik
  • Erdölraffinerien