Tapered Roller Bearings 

Timken bietet das weltweit umfangreichste Sortiment an Kegelrollenlagern. 
Kegelrollenlager sind besonders geeignet, um Axial- und Radiallasten an rotierenden Wellen und in Gehäusen aufzunehmen. Wir fertigen nahezu 26.000 verschiedene Lagerkombinationen – in einreihigen, zweireihigen und vierreihigen Konfigurationen. Maßgeschneiderte Geometrien und speziell behandelte Oberflächen können die Leistung dieser Lager in anspruchsvollen Anwendungen weiter steigern.
 
Kegelrollenlager bestehen aus vier voneinander unabhängigen Bauteilen: dem Innenring, dem Außenring, den kegeligen Rollen und dem Käfig. Die konischen Winkel ermöglichen dem Lager die Aufnahme kombinierter Radial- und Axiallasten. Je steiler der Außenringwinkel, desto größere Axiallasten kann das Lager bewältigen.
 
Um mehr über die gebräuchlichsten Kegelrollenlager-Bauformen und -Größen aus unserem Produktsortiment zu erfahren, klicken Sie einfach auf einen der nachstehenden Links.

 

Diese weitverbreitete Grundbauform besteht aus Innenring und Außenring. Es wird meist als gegenüberliegendes Paar verbaut. Zur Leistungsoptimierung können einreihige Lager während der Montage auf das erforderliche Lagerspiel bzw. die erforderliche Vorspannnung eingestellt werden.

Zweireihige Kegelrollenlager bestehen aus einem doppelreihigen Außenring und zwei einreihigen Innenringen. Sie sind in vielen Konfigurationen für den Einsatz in Industrie- und Automobil-Anwendungen erhältlich.

Vierreihige Lager kombinieren die Merkmale des Kegelrollenlagers, hohe Radial-/Axiallasten aufnehmen und direkt/indirekt verbaut werden zu können, in Einheiten mit maximaler Tragzahl auf kleinstem Bauraum.