TQIT (Vierreihige Einheit mit kegeliger Bohrung) 

Die Verjüngung der Bohrung von TQIT-Lagern ist kontinuierlich und entsprechend aufeinanderabgestimmt. Das ermöglicht die Presspassung auf den Stützwalzen von Hochgeschwindigkeits-Walzwerken, bei denen die Innenringspielpassung eines gerade gebohrten Lagers zu übermäßigem Zapfenverschleiß führen würde.
 
Die indirekte Montage der Lagerpaare erhöht den effektiven Lagerabstand und bietet optimale Stabilität und Rollensteifigkeit.
 
Größenbereich:
Innendurchmesser 123,022 mm bis 1004,633 mm
Außendurchmesser 174,625 mm bis 2032,000 mm

 

 

Eigenschaften

  • Zwei einzelne Innenringe und ein doppelter Innenring mit kegliger Bohrung, vier einzelne Außenringe und drei Außenabstandsringe.
  • Stirnseiten der einzelnen Innenringe und beide Oberflächen der doppelten Innenringe sind verlängert, so dass sie sich jeweils berühren.
  • Kegelige Innenringbohrungen bilden eine konstante Verjüngung
  • Schmiermittel wird durch drei Außenabstandsringe abgegeben.
  • Voreingestellte, aufeinander abgestimmte Einheiten, für den richtigen Montageablauf fortlaufend nummeriert.

 

Anwendungen

  • Walzenzapfen in Hochgeschwindigkeits-Walzwerken