Ausbau 

2.0 AUSBAU


Befolgen Sie die im Wartungshandbuch angegebenen Verfahren für ...


2.1 Abnahme der Räder und Reifen.


2.2 Ausbau der Bremstrommel.


2.3 Ausbau der Nabenkappe und Dichtung.


2.4 Ausbau des oder der Befestigungselement(s)e des Spindelendes.


2.5 Ausbau des äußeren Innenrings aus der Nabe.


2.6 Ausbau der Nabe von der Spindel, wobei darauf zu achten ist, dass das Spindelgewinde nicht beschädigt wird.


2.7 Ausbau der alten Dichtung und des inneren Innenrings aus der Nabe.


Bei manchen Bauformen bleibt ein Teil der Dichtung auf dem Spindelabdichtungszapfen zurück. Diese Dichtungshülse muss von der Spindel entfernt werden, ohne den Dichtungszapfen zu beschädigen. Wird diese Hülse nicht entfernt, kann die Nabe nicht richtig eingebaut werden und die neue Dichtung würde beschädigt.


2.8 Entfernung jeglichen Dichtungsmaterials der Nabenkappe von der Nabenstirnfläche.


2.9 Entfernung des gesamten alten Schmiermittels aus der Nabeneinheit.


2.10 Entfernen Sie das gesamte alte Schmiermittel von der Spindel und wischen Sie sie sauber.


2.11 Entfernen Sie mithilfe einer Drahtbürste Rost und Schmutz aus dem Spindelgewinde; dabei auch den Bereich der Gewindeanfänge nicht vergessen.