Timken® Fafnir® Superpräzisionskugellager sind ausgelegt, um die anspruchsvollen Anforderungen für Werkzeugmaschinen bezüglich hohen Drehzahlen, Genauigkeit, Steifigkeit und maximaler Betriebszeit zu erfüllen. Diese Lager sind nach den Lauftoleranzen ABEC 9/ISO P2 gefertigt, den präzisesten Toleranzen, die von der Kugellagerindustrie anerkannt werden. Die Mehrzahl dieser Lager hat Berührungswinkel von 15 oder 25 Grad für unterschiedliche Kombinationen von Radial- und Axiallasten. Spezielle Oberflächentechnik für die Laufflächen und besondere Kugellagerbauformen sorgen dafür, dass sich die höchstmöglichen Betriebsdrehzahlen erreichen lassen.
Größenbereich: 10 mm bis 300 mm Bohrung
Ausführungsmerkmale
- Nach den Toleranzen ABEC 9/ISO P2 gefertigte Hochgeschwindigkeitsausführung.
- Berührungswinkel von 15 oder 25 Grad für unterschiedliche Kombinationen von Radial- und Axiallasten.
- Für maximale Drehzahlleistung ist die Bauform HX erhältlich.
- Für höhere Tragfähigkeit bei moderaten bis hohen Drehzahlen ist die Bauform WI erhältlich.
- Auch mit Keramikwälzkörpern erhältlich.
- Mikrometercodierte Bohrung und Außenoberflächen erleichtern die optimale Passung kritischer Spindelkomponenten.
Anwendungen
- Hochgeschwindigkeits-Schleifspindeln
- Hochgeschwindigkeits-Bohr- und Frässpindeln
- Hochgeschwindigkeits-Fräsen
- Vertikale und horizontale Präzisionsfrässpindeln