L-Serie 

Die Gehäuseeinheiten der L-Serie sind mit speziellen Merkmalen ausgestattet und bieten hervorragende Leistung in Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen und normale Lasten auftreten.


Ausführungsmerkmale


  • Die Kombination von Lagern mit breitem Innenring und hochwertigen pulverlackierten Gehäusen aus Gusseisen ist für den Einsatz in den widrigsten Umgebungen ausgelegt.
  • Reibungslose, zweiteilige berührungslose Labyrinthdichtungen aus Metall bieten zusätzlichen Schutz.

Anwendungen

  • Materialhandhabung – Hochtemperaturanwendungen
  • Papier und Gewebe
  • Druckgewerbe