S-Serie (Befestigung mithilfe von Gewindestiften) 

Die GYA-RRB-Serie nachschmierbarer und nicht-nachschmierbarer Wälzlager besitzt einen erweiterten Innenring mit speziell konstruierten Gewindestiften zur Befestigung auf der Welle. Ein weiteres Merkmal dieser Baureihe ist die formschlüssige, innenringgeführte R-Dichtung, die vor schädlichen Verunreinigungen und Schmiermittelverlust schützt. Lager mit erweiterten Innenringen werden verwendet, wenn der zur Verfügung stehende Bauraum beschränkt ist und Kipplasten kein Problem darstellen.


Ausführungsmerkmale

  • Ideal für Anwendungen mit beschränkten Bauräumen.
  • Dreiteilige Berührungsdichtung aus Buna-N mit Innen- und Außenschultern zum Schutz der Dichtung und zur Verhinderung des Umschlagens der Dichtlippe.
  • Die Befestigung mithilfe von Gewindestiften eignet sich gut für Anwendungen mit wechselseitig wirkenden Lasten.

Anwendungen

  • Förderanlagen
  • Allgemeines Industriegerät
  • Verpackung