Image Montage of Timken Products

 Hochleistungs-Wälzlager 

P900 bearings

Timken P900-Wälzlager sind Kegelrollenlager mit modifizierter Geometrie und Rollkörpern, Außen- und Innenringen mit Timkens Oberflächentechnik, die in höherem Leistungsdurchsatz, höherem Wirkungsgrad und besserer Haltbarkeit resultieren.

Duraspexx

Timken® DuraSpexx®-Wälzlager zeichnen sich durch verbesserte Materialien und Oberflächentechnik für eine längere Lagerlebensdauer aus und sind ideal geeignet für Anwendungen im Bergbau, in Walzwerken, in der Luft- und Raumfahrt und in der Energieerzeugung.

auqspexx bearings

Timken® AquaSpexx®-Wälzlager besitzen eine zinkhaltige Beschichtung, die Korrosionsschäden verhindert, die oft in Walzwerken und bei anderen schwierigen Betriebsbedingungen auftreten.

Timken® Wear-Resistant Bearings

Verschleißfeste Wälzlager sind ausgelegt, um die lebensdauerbegrenzenden Verschleißprobleme zu reduzieren, einschließlich Micropitting an den Pendelrollenlagern der Hauptwelle und Micropitting, Reibverschleiß und brüchiges Abblättern an den Getriebelagern von Windkraftanlagen.

Thin Dense Chrome Bearings

Timkens Wälzlager mit Dünnschicht-Hartverchromung (TDC, Thin Dense Chrome) wurden speziell für höhere Leistung in korrosionsbelasteten Umgebungen entwickelt; sie besitzen eine spezielle Beschichtung, die für größere Festigkeit, Härte und Adhäsion an Lageroberflächen ausgelegt ist.

Debris Resistant Bearings

Standardmäßige Timken®-Wälzlager sind mithilfe eines einzigartigen Engineering-Tools so konstruiert, dass sie mäßig starker Ablagerungsverschmutzung widerstehen können; dabei wird eine geeignete Ablagerungslösung für Ihre spezifischen Betriebsbedingungen festgelegt.

Low Torque Bearings

Timken-Wälzlager mit niedrigem Drehmoment reduzieren Vibrationen und damit die Geräuschentwicklung.