Nuestros retenes, incluido el retén de energía eólica de elastómero de Timken®, ofrecen durabilidad tanto en condiciones terrestres como marítimas e incorporan la duración del retén, diseñada para coincidir con la vida útil estimada del rodamiento (20 años). Además, presentan otras ventajas como, por ejemplo, fuga de grasa cero, función de sellado en los intervalos de deflexión de gran tamaño y facilidad de montaje y desmontaje en torre.
Atributos de diseño
- El perfil con reborde reduce la generación de calor y el desgaste de los conos
- El reborde de retén flexible se ajusta a las deflexiones de los rodamientos
- La placa de retención asegura la posición del retén y proporciona sellado lateral
- Muelle toroidal de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Disponible en otros materiales como, por ejemplo, en nitrilo hidrogenado (HNBR) y poliuretano
- Disponible en configuraciones sólidas y divididas para funcionalidad en torre
Aplicaciones
- Rodamientos para los ejes principales de las turbinas eólicas