TSL (con retenes DUO FACE-PLUS™) 

Rodamientos de rodillos cónicos TSL Duo FacedLos rodamientos TSL son similares a los TS, aunque incluyen retenes DUO FACE-PLUS™ situados en el diámetro exterior de la estría del cono.

 

Gama de tamaños:

Diámetro interior 19,050 mm a 68,262 mm (0,7500" a 2,6875").

Diámetro exterior 45,237 mm a 110 mm (1,7810" a 4,3307").

 

 

Atributos de diseño

  • Diseño TS con un retén incluido en el diámetro exterior de la estría del cono.
  • Un borde del retén se encuentra en el diámetro interior del alojamiento, mientras que los otros retenes se encuentran frente a la superficie del aro.

 

Aplicaciones

  • Aplicaciones industriales y de automoción a velocidades medias y bajas
  • Trenes de aterrizaje
  • Ruedas para sembradoras
  • Rodillos para poleas locas
  • Rastrillos para heno de entrega lateral