Timken entiende que, ahora más que nunca, es esencial reducir los costes de mantenimiento al mismo tiempo que se mantiene la productividad, con el fin de mantener la competitividad en el mercado actual.
Durante este seminario web de una hora de duración, los expertos de Timken debatirán sobre los beneficios y los procedimientos de reparación de rodamientos.
- Descubra cómo los servicios de reparación pueden ayudarle a ahorrar un tiempo y un dinero valioso en comparación a la compra de nuevos rodamientos y sin que se produzca una reducción del rendimiento.
- Infórmese sobre la inversión de 6 millones de dólares de Timken en los servicios de reparación de rodamiento de Norteamérica, que incluyen capacidades más amplias para refabricar todos los tipos de rodamientos en una gama de tamaños de hasta 51"(lo que incluye los productos de la competencia)
- Aprenda de los expertos qué tipos de rodamientos y de daños pueden repararse
- Realice una visita en vídeo y examine nuestros equipos de última generación en nuestro nuevo centro de servicio: la instalación de reparación de rodamientos más grande de los Estados Unidos.
Vea el seminario web grabado