Image Montage of Timken Products

EMB (jaula de latón de una pieza, de tipo uña, pilotada en el anillo interior) 

    YMB (One-Piece Brass Cage, Finger Type L)Los rodamientos de rodillos esféricos de tipo EMB disponen de jaulas de latón de una pieza obtenidas por mecanizado de gran precisión, guiadas por el anillo interior y han sido diseñadas para aplicaciones industriales severas en las que se requieren mayores diámetros interiores.  Al igual que todos los productos de la gama de rodamientos esféricos de Timken, los rodamientos de tipo EMB han sido diseñados para soportar elevadas cargas radiales incluso en las condiciones más extremas.  La geometría interna mejorada de Timken aumenta la vida nominal y ayuda a reducir el tiempo de inactividad, ampliar los intervalos de mantenimiento y aumentar la productividad.

     

    Gama de tamaños:  DI de 30 mm a 1500 mm (de 1,18" a 59,06")

     

    Atributos de diseño

    • Las dimensiones críticas, como la geometría de contacto del rodillo y la pista de rodadura, además de ambos perfiles, han sido diseñados para aumentar el rendimiento del rodamiento.

     

    Aplicaciones

    Los rodamientos de tipo EMB han sido diseñados para su uso en:

    • Coladas continuas
    • Transmisiones de engranajes
    • Cemento
    • Áridos
    • Minería y construcción
    • Petróleo y gas
    • Bombas y compresores