Removal 

2.0 EXTRACCIÓN


Siga los procedimientos del manual de funcionamiento:


2.1 Extraiga las ruedas y los neumáticos.


2.2 Extraiga el tambor del freno.


2.3 Extraiga la tapa del cubo de rueda y la junta.


2.4 Extraiga la (s) fijación (es) del extremo del eje.


2.5 Extraiga el cono fueraborda del cubo de rueda.


2.6 Extraiga el cubo de rueda del eje con cuidado de no dañar las roscas de este.


2.7 Extraiga el retén antiguo y el cono interior del cubo de rueda.


En algunos diseños, una parte del retén permanecerá en el muñón del retén del eje. Asegúrese de extraer este manguito del retén del eje sin dañar el muñón del retén. Si no se extrae este manguito, el cubo de rueda no se instalará correctamente y el nuevo retén resultará dañado.


2.8 Elimine de la superficie del cubo de rueda todo el material de la junta de la tapa de este.


2.9 Extraiga todo el lubricante antiguo del conjunto de cubo de rueda.


2.10 Extraiga todo el lubricante antiguo del eje y límpielo con un trapo.


2.11 Elimine el óxido y los residuos de las roscas del eje con un cepillo de alambre, incluidas las bases de las roscas del eje.