Los rodamientos de rodillos cónicos administran la fricción de un modo rentable y eficiente desde el punto de vista energético.
La tuerca de ajuste tiene un método de bloqueo exclusivo que ofrece un ajuste exacto del rodamiento. Dado que la tuerca de ajuste WHEEL BOSS bloquea la fijación al eje, en vez de una espiga del chavetero, también se mejora la vida de la rosca del eje.
El retén para grasa HDLrecicla la grasa dentro del rodamiento, con lo que la contaminación se queda fuera y la lubricación dentro. El diseño exclusivo de los bordes del retén le permite liberar la presión interna, a la vez que mantiene los bordes lubricados. Una mejor lubricación significa menor desgaste. El estuche del retén exterior con bridas ofrece una parada positiva, lo que permite un montaje correcto y rápido cuando utilizamos la herramienta de instalación. El diámetro exterior de la brida también está diseñado para ser compatible con la rueda de referencia en aplicaciones equipadas con ABS. El retén funciona mejor con grasas n.º 2 homologadas por Timken.
La tapa para cubo sin ventilaciónevita la infiltración del agua y los residuos en el cubo de rueda, lo que aumenta el tiempo de actividad de la flota y reduce los costes de mantenimiento.