Serie L 

La serie L de unidades con soporte es de excelente calidad y ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones de cargas normales y gran velocidad a elevada temperatura.


Atributos de diseño


  • Los rodamientos con anillo interior ancho se insertan en alojamientos de hierro fundido con revestimiento en polvo de alta calidad para poder soportar los entornos más difíciles.
  • Los retenes de laberinto metálicos de dos piezas sin contacto y libres de rozamiento proporcionan mayor protección.

Aplicaciones

  • Manipulación de material a temperaturas elevadas
  • Papel y tejido de celulosa
  • Impresión