La línea de rodamientos de sección ligera de precisión de Timken ofrece una mayor precisión y un diseño de perfil bajo en configuraciones de acero inoxidable estándar o de acero al cromo. Esta línea incluye configuraciones de contacto angular y de ranuras más profundas, con características especiales disponibles para satisfacer los requisitos de aplicaciones específicas.
Atributos de diseño
- Tolerancias de precisión: se cumplen los estándares ABEC 5F (ISO P5) o ABEC 7F (ISO P4) para conseguir una mayor precisión de funcionamiento.
- Selección de materiales: las ofertas estándar incluyen acero inoxidable 440C y acero al cromo 52100.
- Pistas de rodadura con un acabado excelente: suave acabado de la superficie que permite reducir la fricción interna y la vibración.
- Juego de bolas de alta calidad: bolas de grado 5 o superior que permiten un funcionamiento optimizado y suave.
- Dispositivos de retención: varias configuraciones y materiales para satisfacer diferentes necesidades de rendimiento.
Aplicaciones
- Juntas robóticas de precisión
- Equipos semiconductores y sistemas de medición
- Equipos de microondas y de radar
- Paneles solares
- Sistemas de guiado
- Equipos de diagnóstico médico por imagen