HX (rodamientos de máquinas herramientas) 

HX (Rodamientos de máquinas herramientas)Timken ha desarrollado rodamientos de eje de máquinas herramientas de la serie ISO 10 para promover un mayor rendimiento metalúrgico. Nuestro diseño de rodamiento HX permite conseguir velocidades del eje elevadas y una mayor rigidez radial dinámica. Esto permite que las cabezas de los ejes retiren una mayor cantidad de material en menos tiempo, al mismo tiempo que se mantienen unas tolerancias del producto finalizado superiores. Esta eficiencia en el mecanizado se consigue mediante una combinación de juegos de bolas únicas y un diseño de precisión de geometrías de pista de rodadura.

 

La serie HX mejora las inversiones en rodamientos de eje al incrementar la productividad de los centros de maquinado y ampliar los intervalos de mantenimiento de los rodamientos, lo que permite maximizar el tiempo de actividad de la maquinaria. La geometría del diseño minimiza los efectos de deformación del lubricante a estas velocidades elevadas, lo que permite conseguir temperaturas de funcionamiento más reducidas si se comparan con otros rodamientos sellados de "bolas pequeñas".

 

La serie HX proporciona una precisión de funcionamiento excelente y se fabrica siguiendo los precisos estándares ABEC9 (ISO P2) sobre las tolerancias de descentramiento. El rodamiento interior y exterior del diámetro está codificado a nivel de micrón para conseguir un rendimiento del eje más predecible, lo que permite optimizar los ajustes del eje y del alojamiento.

 

Gama de tamaños: Entre 10 y 200 mm (0,3937 y 7,8740 pulgadas) de diámetro interno


Atributos de diseño

  • Diseño para velocidades muy elevadas
  • Fabricado con niveles de precisión ABEC 9/ISO P2 muy elevados con tolerancias de funcionamiento más ajustadas que reducen el descentramiento y ofrecen la máxima precisión, lo que permite la repetibilidad y el posicionamiento preciso de la herramienta.
  • Mínima generación de calor
  • Rigidez dinámica y estabilidad incrementada
  • Ángulos de contacto de 15 o 25 grados, con otros disponibles por encargo
  • Elementos de rodillos cerámicos disponibles.
  • Diseño HXVV sellado de alta velocidad disponible
  • Superficies del diámetro exterior e interior microcodificadas

 

Aplicaciones

  • Ejes de mecanizado y de amoladoras a alta velocidad
  • Laminadoras a alta velocidad
  • Instrumentos de precisión, bombas y compresores
  • Equipos de biotecnología
  • Generadores para aviones