Gelenklager mit Lippendichtungen 

(Typen SF...TT, SF...SS, FS...TT und FS...SS)

 

Diese Lager entsprechen in ihren Basiseigenschaften den SF- und FS- Serien, haben aber zusätzlich Lippendichtungen.

Diese Gelenklager-Baureihe entspricht den SF- und FS-Typen, verfügt aber zusätzlich über Lippendichtungen im Außenring, die hohen Schmiermitteldrücken bei der Schmierung widerstehen können. Diese Lippendichtungen garantieren die vollständige Verteilung des Schmiermittels an alle Lagerflächen und schützen vor internen Verunreinigungen. Unsere Gelenklager sind präzisionsgeschliffen und aus durchgehärtetem Stahl gefertigt; Sonderaufträge sind jedoch ebenfalls möglich und können spezielle Werkstoffe, Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheiten oder andere Konfigurationen für spezielle Anwendungen umfassen.

 

Verfügbar in zölligen und metrischen Größen von 12,7 mm bis 600 mm Bohrung

 

Ausführungsmerkmale

  • Ringe aus gehärtetem Stahl tragen zu einer gleichbleibenden, zuverlässigen Leistung bei.
  • Phosphatbehandelte Ringe mit Molybdändisulfid-Beschichtung (MoS 2 ) minimieren die Reibung der Kontaktflächen.
  • Vereinfachte Gehäuse- und Wellen-Ausführungen verringern die Einbauzeit.
  • Lippendichtungen sorgen für gleichmäßige Schmiermittelverteilung und schützen vor Verunreinigungen.
  • Austauschbar mit Lagern der SF- und FS-Baureihen.

Anwendungen

  • Dreiecksrahmen, Kippzylinder, Vorder- und Hinterfederbeine sowie Lenkzylinder für im Bergbau eingesetzte Muldenkipper
  • Quertraversen, Hub- und Neigungszylinder, Schubschaufeln, Drehzapfen und Grubberschaufeln für Bulldozer
  • Untere und obere Gelenk-Lenkzylinder sowie Ausleger- und Löffelzylinder für Radlader
  • Stiel- und Löffelzylinder für Hydraulikbagger
  • Weitere Anwendungen in Raumfähren, schweren bewegbaren Anlagen und diversen Fahrzeugen