Axial-Zylinderrollenlager 

Axialzylinderrollenlager sind für den Betrieb unter hohen Lasten bei moderaten Drehzahlen ausgelegt. Timken  bietet Standard-Lager (Typ TP) und eine Bauform mit einer sphärisch geschliffenen Scheibe, die gegen eine selbstfluchtende Scheibe gelagert ist (Typ TPS).

TP-Lager sind aufgrund ihrer einfachen Bauweise die hinsichtlich Einkauf und Montage wirtschaftlichsten Axiallager. Kleinere radiale Fluchtungsfehler der Laufbahnen beeinträchtigen den Betrieb nicht und resultieren in Produktionsersparnissen und einfachem Einbau.

TPS-Lager ähneln dem TP-Typ, haben jedoch eine aus zwei Laufbahnen mit sphärisch geschliffenen Kontaktflächen bestehende untere Einheit. So können diese Lager anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen.