Präzisionslage 

Manche Anwendungen erfordern ein Maß an Präzision, das sich mit standardmäßigen Kegelrollenlagern nicht erzielen lässt. Seit mehr als 50 Jahren bietet Timken ein breites Sortiment an Präzisionskegelrollenlagern mit kleinerer Bohrung und geringeren Außendurchmessertoleranzen, die höchste Genauigkeit und Kontrolle in kritischen Anwendungen liefern. Diese größere Rotationsgenauigkeit ist für Werkzeugmaschinenanwendungen erforderlich.
 
Größenbereich:
Innendurchmesser 30 mm bis 45 mm
Außendurchmesser 58 mm bis 80 mm 

 

Eigenschaften

  • Engere Fertigungsmaßgaben resultieren in größerer Rotationsgenauigkeit.
  • Geringere Toleranzen von Bohrung und Außendurchmesser, dadurch bessere Leistung bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen und Temperaturen.
  • Gerade Laufbahn- und/oder Rollenprofile (im Gegensatz zu balligen Profilen) für höhere Genauigkeit und Steifigkeit.
  • Kontrollierte Bearbeitungs- und Montageverfahren sorgen dafür, dass alle Bauteile exakt passen und die Vorgaben genau eingehalten werden.
  • Hohe Tragfähigkeit, daher erhöhte Lagerermüdungslebensdauer.
  • Während der Montage einstellbar, so dass sich Betriebsdrehzahl, Wellensteifigkeit und Betriebstemperatur genau steuern lassen.

 

Anwendungen

  • Bearbeitungszentren
  • Druckpressen
  • Walzwerke
  • Optische Schleifmaschinen
  • Profilfräsen
  • Schalttische
  • Werkzeugmaschinenspindeln und -antriebstische
  • Walzen für spezielle Beschichtungs- und Überzugsanlagen