Medium-Duty-Serie 


Unsere Baureihe für mittlere Beanspruchung enthält einen größeren Lagereinsatz, der die Tragfähigkeit für eine gegebene Wellengröße um 30 % erhöht. Diese Gehäuseeinheiten sind für zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer bei höheren Lasten ausgelegt. Die Laufbahnen dieser Einheiten sind feinstbearbeitet und mit Kugeln der Präzisionsklasse 10 bestückt, um Vibrationen und Geräuschentwicklung zu reduzieren.

Ausführungsmerkmale

  • Ein einzigartiger an den Gewindestiften aufgebrachter Nyloneinsatz verhindert, dass sich die Gewindestifte lösen.
  • Das Gehäuse wird durch einen umweltverträglichen Pulverlack geschützt.
  • Die dreiteilige R-Dichtung bietet positiven Schutz gegen Verunreinigungen.
  • Diese Bauform bietet zusätzliche Speicherkapazität für zweifach gefiltertes Schmierfett auf Polyharnstoffbasis zur optimalen Schmierung.

Anwendungen

  • Förderanlagen
  • Holzindustrie
  • Papierindustrie