Etki
Sürdürülebilir Uzmanlık: Dünyaya Güç Sağlamak İçin Güneşi İzleme
Dünya çapındaki ülkeler net sıfır hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerjiyi daha fazla benimsemeye doğru ilerlerken, güneş enerjisi tercih edilen bir seçenek haline geldi. Güney Kaliforniya’dan Orta Doğu’ya kadar “Sunbelt” bölgeleri, teknolojilerinde farklılık gösteren ancak benzer şekilde güneşten enerji yakalamak için güneş takip cihazlarına dayanan güneş enerjisi çiftlikleri inşa ediyor. Timken’in Cone Drive ürünü, bu izleyiciler için hassas hareket kontrol çözümlerinde bir lider olarak ortaya çıktı ve yıllarca her gün, her gün doğrudan güneşe işaret ettikleri için güneşe maruz kalmayı en üst düzeye çıkarıyor.
Cone Drive başkanı Kurt Gamelin, “Cone Drive’ın benzersiz çözümleri, Orta Doğu’daki iki yeni tesis de dahil olmak üzere dünyanın en büyük güneş enerjisi istasyonları için kritik hale geldi” diyor. “Müşteriler, teknik uzmanlığımızın ve tasarım etkimizin ekipmanlarının verimliliğini ve güvenilirliğini olumlu yönde etkileyebileceğine güvenmeye başladı.”
Sürdürülebilirliği İleriye Taşıyan İnovasyon
Bugün daha fazla verimlilik, gelecekte işletmeler, topluluklar ve gezegen için daha fazla dayanıklılık anlamına gelir. Timken’in yenilenebilir enerji gibi endüstrilerde yeniliğe odaklanmasının ve Cone Drive’ın hızla gelişen küresel güneş enerjisi endüstrisine katkısının mükemmel bir örnek olmasının nedeni budur.
Gamelin, “Yakında dünyanın en yüksek Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) kulesi de dahil olmak üzere, çift zarflama teknolojimizle büyük güneş termal enerji sistemi projeleri üstleniyoruz” dedi. “Tamamlandığında, Dubai’deki Noor Energy 1 CSP kulesinin 100 megawatt güç üretmesi bekleniyor.”
Cone Drive, Noor Energy 1 kulesinin 70.000 helyostatının özel sonsuz dişli tahrik tedarikçisidir. Çift sarmalayan sonsuz dişli tasarımı, küçük bir pakette yüksek dinamik ve statik tork yükleri sağlar – mutlak sıfır boşlukla hassasiyet ve doğruluk sağlar. Çeviri: üniteler verimli, yüksek performanslı ve 20+ yıllık ömürleri boyunca çok az bakım gerektiriyor.
Noor Energy 1’in 2021’de devreye girmesi bekleniyor ve tamamlandığında toplam 950 MW kapasiteye sahip olacak çok teknolojili bir güneş parkının dördüncü aşaması olacak.
İsrail’de Cone Drive’ın teknolojisi, Negev çölündeki Ashalim Solar Termik Santralinde halihazırda 50.000’den fazla bilgisayar kontrollü heliostat kullanıyor. Ashalim, bölgede 120.000 haneye temiz enerji sağlayacak kadar elektrik üretiyor.
Her iki güneş istasyonu – hem de Güney Kaliforniya’da Koni Tahrikli Ivanpah Güneş Enerjisi Üretim Sistemi – çevresel etkiyi en aza indiren ve müşterilerin temiz enerji hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan CSP sistemlerinde uzmanlaşmış BrightSource Energy tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.
Teknoloji: Her İki Türden Güneş Enerjisi Santralini Etkinleştirme
“BrightSource, CSP teknolojisinde bir dünya lideridir ve Ivanpah onlarla birlikte ilk büyük güneş enerjisi projemizdi,” dedi stratejik pazarların küresel yöneticisi Jacob Randall – Cone Drive. “Ivanpah’ın sistemi, özel olarak tasarlanmış sürücüler için endüstri lideri çift zarflı sonsuz dişli teknolojimizi kullanıyor ve bizler, güneş enerjisi ortakları için bu teknolojiyi sunan dünyadaki tek şirketiz. Bu projede ürünümüzü ve uzmanlığımızı kanıtladık ve o zamandan beri büyük projelerde onların tercih ettiği tedarikçi haline geldik. ”
Jacob, Cone Drive’ın küresel çapta devasa CSP projeleri için dişli çözümleri sunarken, çeşitli müşterilerin ve bölgelerin iklim ve ekonomik faktörlere bağlı olarak farklı teknolojileri tercih ettiğini belirtiyor.
Randall, “CSP çiftlikleri, yüksek yoğunlukta güneş ışığının olduğu ekvator yakınlarında daha yaygındır,” diye devam etti. “Fotovoltaik (PV) güneş enerjisi çiftlikleri, daha az karmaşık tasarımlar, kurulumu daha kolay ve daha ekonomik oldukları için çok daha geniş bir coğrafi ayak izini kapsıyor. Mühendislik ve üretim ekiplerimiz için her şey bireysel müşterilere ve bazı durumlarda müşterinin bireysel projelerine bağlıdır. Müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri özelleştirmek için güneş enerjisi uygulamalarındaki kolektif bilgimizi kullanıyoruz. ”
Cone Drive, her iki tür büyük ölçekli güneş enerjisi santrali için hareket kontrol sistemlerinde uzmanlaşmıştır:
| Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) Isı ile sürülür | Fotovoltaik Güneş Enerjisi (PV) Işıkla sürülür |
![]() |
![]() |
| Nasıl çalışır Güneş ışığı, yüksek sıcaklıkta buhar oluşturmak için bir güneş kulesi (yukarıda resmedilmiştir) gibi bir “yoğunlaştırıcıya” ayna konfigürasyonu ile yansıtılır. Buhar daha sonra, bir güç şebekesine güvenli bir şekilde dağıtılabilen alternatif bir akım oluşturan geleneksel jeneratör sistemlerini çalıştırmak için kullanılır. | Nasıl çalışır Güneşten gelen ışık, doğrudan bir elektrik akımı oluşturmak için güneş pilleri tarafından emilir ve bu daha sonra bir güç ağına güvenli bir şekilde dağıtılabilen alternatif bir akıma dönüştürülür. |
| Baş Avantajı Gelecekte kullanım için güç depolama yeteneği | Baş Avantajı Ekonomik |
| Koni Tahrik Çözümü CSP heliostatlarının kullanımı Cone Drive çift saran dişli tahrikler Güneşi izlemek için bir eksende ve diğerinde doğrusal aktüatörler. Çift sarımlı bir tasarımda, sonsuz dişli daha fazla yüzey teması oluşturarak dişliyi “sarar” ve sonsuz dişli redüktörünün daha soğuk, daha sessiz ve daha verimli çalışmasını sağlar. Cone Drive, bu özel teknolojinin dünyadaki orijinal geliştiricisi ve tek sağlayıcısıdır. |
Koni Tahrik Çözümü PV güneş hücreleri, aşağıdakilerle donatılmış dişli sistemleri kullanır: Cone Drive çevirme sürücüleri gün boyunca güneşi izlemek için. Çevirme tahrikleri, uzun ömür ve güvenilirlik sağlar ve tek bir dişli kademesinde büyük dişli oranları sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Tamamen kapalı üniteler yerden tasarruf sağlar ve düşük bakım maliyetleri ile uzun hizmet ömrü sağlar. |
![]() |
![]() |
“CSP tarafında, pazarın ayna boyutuna dayalı alt bölümleri var ve bu segmentteki en büyük ve en önemli teknoloji olan 20-30 metrekarelik ayna boyutu için sürücülerde dünya lideriyiz,” Randall dedim. “PV’de, Cone Drive geçen yıl sürücü çözümlerinde dünya lideri oldu. Güneş enerjisi geliştirmenin ilk aşamalarındaki liderliğimiz, bizi orijinal ekipmanda teknik bir lider olarak konumlandırdı ve müşteriler, güneş enerjisi istasyonları olgunlaştıkça gelecekte servis ve satış sonrası ihtiyaçlarıyla onları destekleyebilecek yeteneklere sahip olduğumuzu biliyorlar. ”
Timken, mühendislik uzmanlığı yoluyla güneş enerjisini geliştirmenin yanı sıra, alternatif enerji kaynağının büyüyen bir tüketicisi olmaya da kararlıdır. Şirket, güneş enerjisi kullanımını 2018’den 2019’a altı kattan fazla artırdı ve küresel operasyonlarında fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için fırsatlar aramaya devam ediyor.
Last Updated: 2021/10/26
Published: 2021/05/18