Kolayca monte edilen koruyucu uç kapakları, çok sayıda farklı ekipman tipinin civarındaki tehlikeleri azaltarak açıkta dönen milleri korur. Patent başvurusu yapılmış tasarımı, tüm geçerli OSHA şartlarını karşılar.
Yeni Fafnir® koruyucu ürün serisi, her ikisi de dayanıklı, parlak sarı polimerle kalıplanmış bir montaj halkasından ve geçmeli kapaktan oluşur. Uç kapağı, çoğu flanşlı rulman yatağının dış yüzeyine yapışabilen, arkası yapışkanlı halkanın içine geçer. Bu 360 derecelik emniyetli geçme bağlantısı, kirlenmeye ve yıkamaya karşı temel koruma sağlayan sağlam bir ünite oluşturur.
Gereken her şeyin kullanışlı bir kit halinde temin edilmesi sayesinde, fabrikada mevcut donanım üzerine kolayca uygulanabilir. Uygun maliyetli uç kapakları, Timken marka flanşlı ünitelerin yanı sıra diğer üreticilerin ünitelerinin çoğuna da kolayca monte edilebilir. İki veya dört cıvatalı flanşlı dökme demir, temper dökme demir ve seçilmiş diğer yatak tiplerinde, 20 mm ila 50 mm’lik (3⁄4 inç ila 1-15/16 inç) mil çaplarına uygun boyutlarda tedarik edilir.
Tasarım Özellikleri
- Geliştirilmiş koruma: fabrika çalışanlarının açıktaki mil uçlarına temas etmesini pratik şekilde engeller
- OSHA gereklilikleri: açıktaki mil uçları için koruyucu kapakları zorunlu kılan mevcut OSHA yönetmeliğine uygun tasarım.
- Kolay montaj: uç kapağı, sırtı yapışkanlı montaj halkasına kolayca ve sıkıca geçer.
- Yüksek görünürlük: hem uç kapağı hem de montaj halkası, optimum görünürlük ve güvenlik sağlamak için parlak sarı renkte kalıplanmıştır.
- Mevcut donanıma kolayca eklenebilme: sahada pratik şekilde monte edilebilmesi sayesinde farklı üreticilerin çeşitli yataklı ünitelerinin dış yüzeyine kolayca takılabilir.
- Esnek kullanım: sahada kolayca takılabilmesi sayesinde farklı üreticilerin yataklı ünitelerinde kullanılabilir.
- Uygun maliyet: mevcut donanımların yataklı ünitelerine hızlı ve kolay şekilde uygulanabilmesi sayesinde duruşları en aza indirir.
- Dayanıklı hizmet: sağlam polimer bileşenler ve güçlü yapıştırma bağlantısıyla tipik fabrika kullanımına uygundur.
- Kirlenmeye karşı koruma: 360°lik geçmeli uç kapağı, kirlenmeye ve yıkamaya karşı temel koruma sağlar.
- Pratik kitler: montaj için ihtiyaç duyulan her şey kullanışlı bir kit halinde sağlanır.
Uygulamalar
- Gıda işleme
- Konveyörler, bagaj taşıma sistemleri ve ambalajlama hatları da dahil olmak üzere malzeme elleçleme faaliyetleri