Экологическая безопасность
Повышение экологической устойчивости операций
Инновационные производители используют различные способы для повышения экологической устойчивости. Компания Timken вносит свой вклад в экологически устойчивое будущее, создавая более эффективную и экологически чистую продукцию, а также инвестируя в новые технологии, которые снижают воздействие производства этой продукции на окружающую среду.
Решения компании помогают использовать новые виды возобновляемой энергии и создавать более эффективные электрические транспортные средства. А благодаря четко определенным целям и прозрачной отчетности компания Timken повышает экологическую устойчивость оборудования, процессов и цепочек поставок, которые делают эти решения возможными.
Компания Timken поставила перед собой цель снизить совокупную интенсивность выбросов парниковых газов категорий 1 и 2 на 50% к 2030 году*. Tim Graham, вице-президент по производству подшипников, и Jamie Milobar, менеджер по глобальной охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, рассказывают, как инвестиции компании и экологически чистый подход помогут достичь цели.
![]() |
![]() |
| Tim Graham, вице-президент по производству подшипников | Jamie Milobar, менеджер по глобальной охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды |
Почему экологическая устойчивость так важна для компании Timken?
Milobar: Наряду с безопасностью, экологически устойчивое развитие является одним из наших главных приоритетов, так как это очень важно для наших сотрудников, клиентов и сообществ. На протяжении 125 лет мы строим свой бизнес на инновационных продуктах, повышающих эффективность и устойчивость механических систем. Все, что мы делаем для повышения экологической устойчивости нашей деятельности, является продолжением этого.
«На протяжении 125 лет мы строим свой бизнес на инновационных продуктах, повышающих эффективность и устойчивость механических систем».
Jamie Milobar
Менеджер по глобальной охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды
Производство является энергоемкой отраслью. Каким образом компания Timken управляет потреблением энергии для повышения экологической устойчивости и снижения выбросов парниковых газов?
Graham: У нас есть стратегическая энергетическая программа, которая включает в себя капитальные вложения для повышения эффективности производства. Наши сотрудники часто рекомендуют различные улучшения, например, использование тепла, вырабатываемого воздушными компрессорами, для обогрева нашего предприятия в городе Сосновец, Польша, в холодные месяцы. Подобные улучшения на местном уровне приводят к значительному повышению экологической устойчивости во всем мире.
Milobar: Мы также устанавливаем солнечные электростанции в тех местах, где это имеет смысл. Недавно мы установили солнечные панели на объектах в Европе и Латинской Америке, оценив успех их установки на наших предприятиях в Индии. Стратегические соглашения о покупке электроэнергии с партнерами по коммунальным услугам также помогают нам использовать более чистые варианты получения энергии за счет использования ветровых и солнечных источников, особенно в Азии и Европе. Это уже помогло нам снизить интенсивность выбросов парниковых газов на 25% по состоянию на конец 2022 года – половину нашей цели в 50% к 2030 году.
Насколько больше возобновляемой энергии использует компания Timken, чем пять лет назад?
Milobar: С 2018 года мы увеличили объемы поставок возобновляемой энергии в десять раз и в 2022 году получили почти 171 000 гигаджоулей энергии от возобновляемых источников. Многие из наших крупнейших предприятий, которые также имеют наибольшие энергетические потребности, являются крупнейшими потребителями возобновляемой энергии.
Graham: Мы очень гордимся нашими предприятиями и командами, которые первыми внедрили и используют возобновляемые источники энергии по максимуму. На предприятии в городе Джамшедпур, Индия, наша команда недавно получила награду «Золотой павлин» за энергоэффективность и признание экологически устойчивой организации от журнала Economic Times. В Пегнице, Германия, где мы производим автоматические системы смазки, поддерживающие ветроэнергетические системы, наша команда Groeneveld-BEKA внедряет инновации в области биоэнергии. Мы гордимся этими успехами и ожидаем удвоения использования возобновляемых источников энергии в 2024 году по сравнению с 2022 годом.
Как компания Timken планирует еще больше снизить уровень выбросов?
Milobar: Мы продолжаем искать возможности с помощью анализа показателей, что помогает нам принимать решения о покупках и повышать наши собственные достижения в области экологически устойчивого развития. Около 70% наших основных поставщиков, на долю которых приходится 80% наших прямых расходов на материалы во всем мире, активно реализуют программы экологически устойчивого развития. Экологическая устойчивость поставщиков является ключевым фактором нашей стратегии снабжения.
Graham: Мы также отслеживаем ключевые показатели эффективности (КПЭ) по защите окружающей среды для всех предприятий. Они предоставляют нам целевой анализ глобальной интенсивности выбросов CO2 и показателей возобновляемой энергетики, а также помогают в реализации обоснованных экологических инициатив, которые приносят пользу нашим сотрудникам и сообществам.
Компания Timken оптимизирует дизайн своей продукции, операционные процессы и цепочки поставок по всему миру для повышения экологической устойчивости. Узнайте больше о процессе экологичного проектирования компании и о том, каким образом этот процесс снижает воздействие на окружающую среду при производстве упаковки.
*Базовый показатель по состоянию на 2018 год, нормирующий коэффициент.
Published: 2024/02/27