Узлы в корпусах серии Survivor обеспечивают превосходное качество работы в очень опасных коррозионных условиях.
Серия Survivor PT
Оснащенные полимерным корпусом, который по долговечности превосходит полиамидные корпуса или корпуса с покрытиями, узлы серии Survivor PT обеспечивают продолжительную защиту и высокую грузоподъемность. Антикоррозионные свойства присущи самому материалу и не могут быть утрачены вследствие обдирания или отслаивания покрытия. Полимер способен обеспечить защиту от широкого ряда кислот и щелочей, а также пара и непрерывного действия температуры вплоть до 120 градусов Цельсия (250 градусов по Фаренгейту) (кратковременное действие температур до 160 градусов по Цельсию (320 градусов по Фаренгейту)).
Серия Survivor NT
Эти узлы отличаются наличием корпуса, никелированного методом химического восстановления, и устойчивого к коррозии подшипникового вкладыша с рядом вариантов систем крепления на валу.
Серия PS
Серия PS выпускается с полимерными корпусами и вкладышем из нержавеющей стали серии 300 для обеспечения максимально высокой коррозионной стойкости.
Особенности конструкции
- Фирменное тонкое плотное покрытие хромом thin-dense chrome (TDC) используется для всех подшипниковых вкладышей для обеспечения превосходной защиты от коррозии. Покрытие специально разработано таким, чтобы не растрескиваться и не расслаиваться в конкретных условиях эксплуатации.
- Все узлы Survivor соответствуют требованиям FDA/USDA по случайным контактам с продуктами питания.
- Подшипники устанавливаются в корпуса с предусмотренной регулировкой крутящего момента.
- Каналы прохода смазки располагаются в самом подшипнике, а не по внутреннему диаметру корпуса.
- Стальные шарики, установочные винты и муфты входят в комплект узла (если применимо).
Области применения
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Обработка сточных вод
- Автомойки
- Обработка дорог солью и песком
- Химическая промышленность и производство резины
- Фармацевтика
- Морское оборудование
- Бумажные фабрики
- Транспортировка материалов
Предлагаемые типы корпусов: стационарные корпуса, узлы с фланцами, регулировочные узлы.
Имеющиеся варианты высоты осевой линии: большая, малая, регулируемое основание с резьбой.
Варианты продукции:
Примеры: YCJT 1 3/16 PT
| Y | Тип вкладыша: | 1 3/16 | Размер вала: |
| Y = винтовое крепление | 1 3/16 = 1 3/16″ | ||
| R = самофиксирующаяся муфта | 25 = 25мм | ||
| K = корпус малой грузоподъемности с винтовым креплением | PT | Тип серии: | |
| CJT | Вид корпуса: | PT = полимерный корпус, вкладыш с покрытием TDC |
|
| AK = подшипник в стационарном корпусе с малой высотой осевой линии | NT = никелированный корпус, вкладыш с покрытием TDC |
||
| AS = подшипник в стационарном корпусе с большой высотой осевой линии | PS = полимерный корпус, вкладыш из нержавеющей стали |
||
| CJ = фланец на четыре болта | |||
| CJT = фланец на два болта | |||
| TB = регулируемое основание с резьбой | |||
| FB = корпус с кронштейном фланцевого типа | |||
| TU = регулировочный узел | |||
|
ЧАСТОЕ |
НИЗКАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ИЛИ |
ПОЛНОЦЕННАЯ |
|
| Y-PT SURVIVOR PT с винтовым креплением |
X |
X |
|
| R-PT SURVIVOR PT с блокированием самофиксирующимися муфтами |
X |
X |
|
| K-PS SURVIVOR PS с подшипниками малой грузоподъемности из нержавеющей стали и винтовым креплением |
X |
X |
|
| R-NT SURVIVOR NT
с самофиксирующейся муфтой |
X |
X |
|
ВРАЩЕНИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ |
ВРАЩЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ |
ИМЕЮТСЯ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ |
|
| Y-PT SURVIVOR PT с винтовым креплением |
X |
||
| R-PT SURVIVOR PT с блокированием самофиксирующимися муфтами |
X |
||
| K-PS SURVIVOR PS с подшипниками малой грузоподъемности из нержавеющей стали и винтовым креплением |
X |
||
| R-NT SURVIVOR NT
с самофиксирующейся муфтой |
X |
X |
|
КОРПУС — НИКЕЛИРОВАННЫЙ |
||||
| ВКЛАДЫШИ С ПОКРЫТИЕМ TDC |
фланец на 2 болта |
фланец на 4 болта |
Подшипниковый узел в стационарном корпусе с большой высотой осевой линии |
Подшипниковый узел в стационарном корпусе с малой высотой осевой линии |
| Эксцентриковая стопорная муфта |
RCJT NT |
RCJ NT |
RAS NT |
RAK NT |
| Самоблокирующаяся муфта |
YCJT NT SGT |
YCJT NT SGT |
YAS NT SGT |
YAS NT SGT |
| *ВКЛАДЫШИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
Не применимо |
Не применимо |
Не применимо |
Не применимо |
|
КОРПУС – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕР |
||||
| ВКЛАДЫШИ С ПОКРЫТИЕМ TDC |
фланец на 2 болта |
фланец на 4 болта |
Подшипниковый узел в стационарном корпусе с большой высотой осевой линии |
Подшипниковый узел в стационарном корпусе с малой высотой осевой линии |
| Эксцентриковая стопорная муфта |
RCJT PT |
RCJ PT |
RAS PT |
RAK PT |
| Самоблокирующаяся муфта |
YCJT PT SGT |
YCJT PT SGT |
YAS PT SGT |
YAS PT SGT |
| *ВКЛАДЫШИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
KCJT PS |
KCJ PS |
KAS PS |
KAK PS |