Rulmenții de precizie cu role încrucișate (TXR) sunt proiectați pentru a oferi cel mai înalt nivel de precizie rotativă și rigiditate, economisind în același timp spațiu și reducând costurile cu materialele. Rulmentul este alcătuit din două seturi de piste și role dispuse perpendicular, cu rolele orientate alternativ în direcții opuse. Această configurație permite ca două jumătăți de rânduri de role să fie montate în spațiul ocupat de un singur rând. Geometria conică cu unghi accentuat oferă o distanță efectivă de susținere mult mai mare decât lățimea rulmentului propriu-zis.

Capabil să suporte momente de răsturnare ridicate, rulmentul cu role încrucișate este ideal pentru suportul mesei mașinilor-unelte, inclusiv strunguri verticale și mașini de rectificat verticale. Este deosebit de potrivit pentru alte aplicații cu pivot sau lagăr, unde spațiul este limitat sau unde este necesar un centru de greutate cât mai jos pentru o masă rotativă.

Gama de dimensiuni:

Diametru interior: 203,200 mm – 2463,800 mm
Diametru exterior: 279,400 mm – 2819,400 mm

Caracteristici de proiectare:

  •  Oferă beneficiile unui rulment cu două rânduri în spațiul unui rulment cu un singur rând
  • Suportă momente de răsturnare ridicate
  • Combină compactitatea unui rulment cu un singur rând cu stabilitatea unuia cu două rânduri

Aplicații:

  •  Mori verticale de alezare
  • Mașini verticale de rectificat
  • Alte mașini-unelte