Rulmenții TNA sunt similari cu cei de tip TDO, însă fețele înguste ale inelelor interioare sunt prelungite pentru a se sprijini una pe cealaltă, eliminând astfel necesitatea unui distanțier separat pentru inelele interioare. Sunt furnizați cu un joc intern predefinit, oferind un interval standard de reglaj, ceea ce îi face potriviți pentru numeroase aplicații cu rulmenți fixați sau flotanți, unde este necesară o asamblare simplificată.
Gama dimensională:
- Diametru interior: 25,400 mm – 1200,150 mm (1.0000 in. – 47.2500 in.)
- Diametru exterior: 30,480 mm – 2460,000 mm (1.2000 in. – 96.8504 in.)
Caracteristici constructive:
- Inel exterior dublu și două inele interioare simple
- Jocul intern este controlat prin prelungirea fețelor frontale ale conurilor, care vin în contact direct
- Variația SW include teșituri în alezajele conurilor, la fețele frontale, formând un canal de ungere
- Variația SE include un rebord posterior conceput pentru a acomoda garnituri radiale cu buze sau capace embosate
Aplicații:
- Scripeți
- Scripeți pentru macarale
- Scripeți pentru instalații de foraj petrolier
- Aplicații care necesită rulmenți presetati cu două rânduri